Der neue PGN-plus

Der bewährteste Greifer am Markt. Jetzt NEU mit perfektionierter Vielzahn­führung und Dauer­schmierung. Lebens­lang wartungsfrei

Jens Lehmann

Deutsche Torwart­legende und unser Marken­botschafter für sicheres, präzises Greifen und Halten.

Co-act Gripper JL1

Sicheres, kollaboratives Greifen hat jetzt einen Namen.

TENDO-E compact

Das Universal-Hydro-Dehnspannfutter. Verlängert Ihre Werkzeugstandzeit um bis zu 300%.

VERO-S

Die Nullpunkt­spanntechnik, die Ihre Rüstzeiten um bis zu 90% reduziert.

SCHUNK Greifer

SCHUNK Greifer - Die Meilensteine von 1983 bis 2016

SVH

Die erste serienreife 5-Finger-Hand

ROTA-S plus 2.0

Das Handspann­futter für den schnelleren Spann­backen­wechsel unter 60 Sekunden.

TENDO Aviation

Das Hydro-Dehnspann­futter mit 100% Auszugs­sicherheit.

EGP

Der leistungs­dichteste elektrische Kleinteile­greifer in der Montage­automation. 180% bessere Greifkraft-Masse-Verhältnis.

Magnos

5-seitige Werkstück­bearbeitung in nur einer Aufspannung. Deformations­freies und vibrations­armes Spannen.

MPG-plus

Der leistungs­stärkste pneumatische Miniatur-Parallelgreifer am Markt. 25% höhere Greifkraft.

SRU-plus

Die Schwenkeinheit mit der größten Varianten­vielfalt am Markt. 100% Taktsteigerung.

SWS

Das Schnellwechsel­system für bis zu 90% schnellerem, vollautomatischen Komponenten­wechsel bei Ihrem Roboter.

TRIBOS

Die einzigartige patentierte Polygon­spanntechnik – von Mikro- und Feinst­bearbeitung bis Schwerst- und Volumen­zerspanung.

KONTEC

Der Zentrisch­spanner. 100% gekapselt. 100% dicht.

Nutzentrenner

Die neuen Universal-Nutzentrenner von SCHUNK setzen mit Präzision, Schnelligkeit und Prozesssicherheit durchweg neue Maßstäbe.

Spannbacken Quickfinder

eGRIP SCHUNK Finger designer

Branchenkompetenz

Kataloge

Die Standardwerke für das umfangreichste Portfolio von Spanntechnik und Greifsystemen als digitale Blätter-Kataloge und als PDF Downloads. Oder einfach kostenlos bestellen.

Weltweit operierend - in mehr als 50 Ländern